Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.
New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.
Edmund Optics® utilizes a wide range of CNC machining equipment including ultrasonic machining and high speed cutting (HSC) technology from DMG MORI® for the machining of complex optical component geometries.
Skalierungsrechner für laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT)
Dieser Rechner nutzt einen LIDT-Wert für einen gepulsten Laser bei einer bestimmten Wellenlänge (λ1), Pulsdauer (τ1) und einem bestimmten Strahldurchmesser (∅1) und (...)
Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors for Dispersion Compensation
Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.
Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist eine nichtinvasive, hochauflösende optische Bildgebungstechnologie, die Querschnittsbilder aus Interferenzsignalen erzeugt
Asphärische Achromate aus einem Material | Edmund Optics
Korrektur durch einzigartige Form chromatischer Aberrationen ⇒ Herausforderungen bei der Fertigung ✓ Vorteile der asphärischen Achromate aus einem einzigen Material ✓ Mehr Infos!
Passfehler asphärische Linsen ⇒ Auswirkung des Passfehlers auf die Strehl-Zahl ⇒ spektrale Leistungsdichte und Passfehlersteigung ⇒ hier mehr erfahren!
Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.
Superpolierte Optiken mit extrem geringer Oberflächenrauheit minimieren die Streuung im Optiksystem, ein entscheidender Vorteil für empfindliche Laseranwendungen.
How are ultra-thin filters different from standard optical filters? Discover the unique features and capabilties of ultra-thin filters at Edmund Optics.